Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్

సీల్‌తో క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్
142-8949: కప్లింగ్-క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్

సీల్‌తో క్విక్ డిస్‌కనెక్ట్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 142-8949 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: నేరుగా
థ్రెడ్: 1-1/16-12
ప్రాథమిక సీలింగ్ మెటీరియల్: నైట్రైల్
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లేటెడ్ స్టీల్
పొడవు (mm): 84.0
పొడవు (ఇంచులలో): 3.3
హెక్స్ సైజు (mm): 41.0
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.61
కనెక్టర్ రకం: త్వరిత విడదీత కొరకు -12 STOR
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 142-8949కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP500F AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP-1000F AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613C II 613G 613C II

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

277C 257B 297C 287C 226B 272C 248B 268B 256C 242B 262C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

613C II

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CVP75

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308 309

వర్క్ టూల్

BR272 BR378 HMF110 HMF210 G210 GC G213 GC SW360 SW45 SW60 SW345 PC205 PC206 PC210 HM210 HM810 HM312 HM315 HM912 HM208 HM608 H70S H70 70S 70 T15B TRS18 TRS14 TRS10 SR321 SR318 A26B G212 GC G213 GC SG18B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది