Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
హోమ్145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్

Cat® ఆఫ్టర్‌కూలర్ అడాప్టర్ సముద్రపు నీటి అనువర్తనాల కోసం ప్రత్యేక సర్క్యూట్ ఆఫ్టర్‌కూలర్ (SCAC)లో ఉపయోగించబడుతుంది, 3208 మెరైన్ ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్
145-1822: ఆఫ్టర్ కూలర్ అడాప్టర్

Cat® ఆఫ్టర్‌కూలర్ అడాప్టర్ సముద్రపు నీటి అనువర్తనాల కోసం ప్రత్యేక సర్క్యూట్ ఆఫ్టర్‌కూలర్ (SCAC)లో ఉపయోగించబడుతుంది, 3208 మెరైన్ ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
145-1822 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 145-1822 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: ఇత్తడి
కనెక్టర్ రకం: 2 బోల్ట్ ఫ్లాంజ్
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 92
లోపలి వ్యాసం (mm): 60
పొడవు (mm): 89
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 12 (2X)
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.6
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.4
పొడవు (ఇంచులలో): 3.5
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.5 (2X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 145-1822కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3208

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి