హోమ్149-1332: LINK A
హోమ్149-1332: LINK A
149-1332: LINK A

Cat® Link As-Track

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
149-1332: LINK A
149-1332: LINK A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Link As-Track

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 149-1332 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 149-1332 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Number of Track Sections: 47.0
Track Pitch (mm): 228.6
Bolt Size (in): 1
Track Pitch (in): 9.0
Bolt Size (mm): 1
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 149-1332కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది