Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుపిస్టన్‌లు151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుపిస్టన్‌లు
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్

Cat® బోల్ట్ (ఆయిల్ జెట్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్
151-5925: బోల్ట్ - ఆయిల్ జెట్

Cat® బోల్ట్ (ఆయిల్ జెట్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
151-5925 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 151-5925 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.5
హెక్స్ సైజు (mm): 15.71
పొడవు (mm): 38.2
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.62
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 7/16-14-2A
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 151-5925కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 637 631 637K 657 651 633E II 651B 651E 621 631K 631D 631E 631G 651 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K 631G 621E 657G 621F 621B 657E 657B 623F 623E 637K 637G 627F 657

ఇంజిన్ - ట్రక్

C-18 C-15 C-16 3406E 3406C 3406B C16 C15 C18

మోటార్ గ్రేడర్

16G 24M 16H NA

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3295

జనరేటర్

XQP500 SR4 SR4B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 825H 825G 825K 825C 825G II 836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C18 MARINE C18 C15 3406B 3406C 3406E C18 GEN SET C18 GEN SE DE600SGC DE500 G3406 D550GC DE630 C18 GENSET D600 GC 3508B DG350 C9 D450GC XQ1140 D500GC DG400 C15 GEN SE DE605GC C15 GENSET DE500SGC DG500 DE715GC C18 I6 C18 C15 C15 I6 C18 MARINE GS 3456 DG450 3406C DE660GC 3406E

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R2900 R3000H R2900G R2900 XE 6018 6015 6015 FS MD6290

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

770G 772G 772G OEM 772 770 770G OEM 772G 770G

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

HT400 C18 3406B 3406C C15 C18 3406E 3406B 3406C 3456 3406 C-15 C-16 C15 G3406

వర్క్ టూల్

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-465 PM-200 PM-201

వీల్-రకం గల లోడర్

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 980G II 988K XE 988G 988H 988K 980F II 980C 980F 980H 980G

పైపు లేయర్

587T 587R 578 583T 583R PL83 PL87

ROTARY MIXER

RM500B RM800

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8 GC D8GC D9 D8 D8T D8R D8N D9T D8R II

పవర్ ప్యాకేజీ

G3406

వీల్ డోజర్

834 834G 834H 834K 814B 824H 824G 824C 824K 824 824G II

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

740B 740 D400E II D35HP D400E 740C 740B D400D D350E 740 GC 745C D350E II D400 D40D 740 D400E II 735C 735B 745 735 OEM 735

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

772 770 773GC

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45B AD55 AD30 AD45

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PM3456 C18 TR43-C18L C15 C18 G3406 3406C 3406E 3406B 3456 POWER SYS C15 GEN SE

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

SM-350 RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-250C RM-500 RM800 RR-250B RM-350B RM600 RM500B RM500 SS-250B

ఛాలెంజర్

MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 MT845 MT835

డ్రిల్

MD6200

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E80 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I C18 C-15 C15 C18 C15 C18

ఎక్స్‌కవేటర్

5080 385C 5090B MH3295 375-A L 374F L 390D 390F 390D L 3101 385C FS 385C L 365C L MH 374D L 374F 385B 385C 365C L 395 385C L MH 375-A 390F L 374 365C 385C 365C L TH43-C18 390F 385C L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది