Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్వీల్స్157-3906: రిటైనర్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్వీల్స్157-3906: రిటైనర్
157-3906: రిటైనర్

Cat®రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
157-3906: రిటైనర్
157-3906: రిటైనర్
157-3906: రిటైనర్
157-3906: రిటైనర్
157-3906: రిటైనర్

Cat®రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 157-3906 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ ఐరన్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 308.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 152.65
ఎత్తు (mm): 60.32
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 12.125
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.009
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.374
Material: Gray (Flake) Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 157-3906కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

775 773 773GC

క్వారీ ట్రక్

773E 775D 775B

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R

ట్రక్

773E 775G 773D 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 775E 773B 775D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది