Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్170-4822: సీల్-O-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్170-4822: సీల్-O-రింగ్
170-4822: సీల్-O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
170-4822: సీల్-O-రింగ్
170-4822: సీల్-O-రింగ్
170-4822: సీల్-O-రింగ్
170-4822: సీల్-O-రింగ్
170-4822: సీల్-O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 170-4822 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 6.99
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.275
లోపలి వ్యాసం (mm): 208.9
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.224
మెటీరియల్: FKM - ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్,FKM,FKM (75),ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్ (FKM) రబ్బర్
వీటితో అనుకూలం: డైస్టర్ లూబ్రికంట్లు; హాలోజనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్‌లు (100 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ); కంప్రెషన్ సెట్; పెట్రోలియం ద్రవాలు; ఫాస్ఫేట్ ఈస్టర్ ద్రవాలు; సిలికాన్ ద్రవాలు; కొన్ని ఆమ్లాల పట్ల అధిక నిరోధకత.
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 170-4822కి అనుకూల మోడల్‌లు

క్రషర్

VHC-40 P325

వీల్ లోడర్

993K 994K 995 993

పల్వరైజర్

P225 VHP-40

వీల్ ట్రాక్టర్

627H 623H 657G 621H

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9R D11T D9 D9 GC D10 D11

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

613G

షియర్-డెమోలిషన్/స్క్రాప్

S325B S325 VHS-40 VHS-40/3

మల్టీ ప్రాసెసర్

MP20 VT40

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది