Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు174-6943: మెషిన్ స్క్రూలు - ఫ్లాట్ హెడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు174-6943: మెషిన్ స్క్రూలు - ఫ్లాట్ హెడ్
174-6943: మెషిన్ స్క్రూలు - ఫ్లాట్ హెడ్

మెట్రిక్, కఠినమైన థ్రెడ్ UNC

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
174-6943: మెషిన్ స్క్రూలు - ఫ్లాట్ హెడ్
174-6943: మెషిన్ స్క్రూలు - ఫ్లాట్ హెడ్

మెట్రిక్, కఠినమైన థ్రెడ్ UNC

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 174-6943 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M20x2.5
మెటీరియల్: అల్లాయ్ స్టీల్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 150.0
Grip Length (in): 3.858
Bolt Length (in): 5.906
Grip Length (mm): 98.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 174-6943కి అనుకూల మోడల్‌లు

MULTI PROCESSOR JAWS

VT50

వర్క్ టూల్

MP30 VT50 MP30

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది