Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్

Cat® M8X1.25 45mm Length Shoulder Bolt

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్
174-6944: బోల్ట్-షోల్డర్

Cat® M8X1.25 45mm Length Shoulder Bolt

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 174-6944 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thread Length (in): 0.51
Thread Length (mm): 13.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
మెటీరియల్: అల్లాయ్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 38.0
Grip Length (in): 1.098
Bolt Length (in): 1.496
Grip Length (mm): 27.9
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 174-6944కి అనుకూల మోడల్‌లు

క్విక్ కప్లర్-డొవెల్

CW-10

వీల్ లోడర్

972K 908 907 906 966K

ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్

SE60 FM SE60 SE50 VT SE47 FM SE50 V SE47 VT SE60 V SE60 VT XW SE47 V SE60 V XW SE60VT XW

బ్యాక్‌హో లోడర్

426 F2 426 424

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP555 AP500F AP-655D AP1055 AP500 BG655D BG1000E AP-1055F AP-1055E AP455 AP655 AP655F BG600D BG1055E PE636 SE47 AP-1000E AP-1000F AP400 AP655F L AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CP-433E CS-423E CS-433E

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

906

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

305.5E2 CR 305E2 CR 305.5E 305E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది