Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 1.312" ఎక్స్ 1.5" ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
174-9708: 1.312" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 1.312" ఎక్స్ 1.5" ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 174-9708 కోసం లక్షణాలు
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 7M-8485 (1-5/16-12)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 238-5084 (1-5/16-12)
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 6V-5064 (1-5/16-12)
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 174-9708కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

994K 995

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793 789 789D 785 793F 798 AC

రోటరీ కట్టర్

RC20

ట్రక్

785G 797F 797 793F 795F AC 785 795F XQ 793F AC 793F CMD 789D 793F OEM 797B 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది