Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 7/16" X 1/4" NPTF 90 Degree Fluid Carrying Elbow Adapter acts as a connector that changes the direction of fluid flow

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

186-8192: 7/16" X 1/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 7/16" X 1/4" NPTF 90 Degree Fluid Carrying Elbow Adapter acts as a connector that changes the direction of fluid flow

బ్రాండ్: Cat

సంబంధిత పార్ట్‌లు

214-7566: 8.92 మి.మీ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్

7/16-20" స్ట్రెయిట్ థ్రెడ్ O-రింగ్ కనెక్టర్ ఎండ్ కోసం Cat® O-రింగ్ సీల్

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-రింగ్

Cat®Stor O రింగ్ సీల్ (SAE 7/16-20)

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది