Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ రొటేటింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్రాంక్‌షాఫ్ట్‌లు188-0477: COUNTERWEIGH
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ రొటేటింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్రాంక్‌షాఫ్ట్‌లు188-0477: COUNTERWEIGH
188-0477: COUNTERWEIGH

Cat® Bolt-On Crankshaft Counterweight is a component secured to the crankshaft with bolts to balance engine vibrations

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
188-0477: COUNTERWEIGH
188-0477: COUNTERWEIGH
188-0477: COUNTERWEIGH
188-0477: COUNTERWEIGH
188-0477: COUNTERWEIGH

Cat® Bolt-On Crankshaft Counterweight is a component secured to the crankshaft with bolts to balance engine vibrations

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 188-0477 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 188-0477కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

995 994 994F 994D 994K 994H

రోటరీ డ్రిల్

MD6540C

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5230

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3516C 3516B 3512C 3512B

జనరేటర్ సెట్

G3516 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 G3520E G3516K 3512C 3512B SR5 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

పవర్ మాడ్యూల్

3516C XQ2280 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3516

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH48-E70

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

3516 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

రోటరీ కట్టర్

RC20

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3512C 3516 3512E 3512B 3516B 3516C 3516E

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

TH48-E80

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3516B 3516C 3516 3512E 3512C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

POWER SYS 3516B G3516C G3516B G3520B G3516 3512B 3516

జనరేటర్

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

పెట్రోలియం ఇంజిన్

2016 3516C 3516B 3512E 3512C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

CG170-16 3512B 3561B 3516B

ఇంజిన్ - మెషీన్

C4.4 3516C

పంపర్

SPF343C SPF743

ఇంజిన్

G3516C G3516H 3516C 3516E G3520J 3512E

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3512H G3520B G3516E G3520J G3516C G3516B G3516

ట్రక్

785 789 797 793D 793B 793C 789C 789D 789B 785G 785C 785D 797B

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

వెహికులర్ ఇంజిన్

3516

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793D 789D 785D 789 785 793

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది