Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుడ్రైవ్ ట్రైన్, స్టీరింగ్డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్‌లు189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ గాస్కెట్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్
189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్
189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

189-6380: ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్యాస్కెట్ కిట్

ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ గాస్కెట్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

100-4083: సీల్ కిట్

పరిమాణం: 3

116-5897: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 2

1S-6481: రింగ్

పరిమాణం: 1

223-9743: సీల్-లిప్ టైప్

పరిమాణం: 1

228-4947: 13.94మి.మీ లోపల వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

2H-3927: 40.64మి.మీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

2J-6274: 9.12మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

2M-4453: 12.29మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 3

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 3

330-8196: 9.19 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

3H-1461: 34.52మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3H-4970: 12.07మి.మీ లోపల వ్యాసం గల సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3J-1907: 1.98 x 11.89 మి.మీ. 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 23

3K-0360: 2.21 x 16.36 మి.మీ. 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 8

3S-1223: 145.42మిమీ లోపల వ్యాసం సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

3S-1282: 267.29మిమీ అంతర్గత డయామీటర్ సీల్ రింగ్

పరిమాణం: 2

4F-7389: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 2

4J-0520: 3.53 x 32.92mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 2

4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 39

4K-6804: 215.49 మి.మీ ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 1

5D-6428: సీల్ O రింగ్

పరిమాణం: 2

5F-0149: రింగ్

పరిమాణం: 2

5F-7054: సీల్

పరిమాణం: 11

5H-2824: సీల్

పరిమాణం: 1

5H-6005: సీల్-O-రింగ్

పరిమాణం: 3

6T-5133: గ్యాస్కెట్

పరిమాణం: 1

6T-5612: గ్రోమెట్

పరిమాణం: 5

6T-5613: స్పేసర్

పరిమాణం: 1

6V-1175: 354.97 మి.మీ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ O-రింగ్ సీల్

పరిమాణం: 1

6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-రింగ్

పరిమాణం: 1

56లో 1 నుండి 32 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 189-6380 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ గాస్కెట్ కిట్ పూర్తి ట్రాన్స్ మిషన్ ఓవర్ హాల్ కోసం అవసరమైన అన్ని గ్యాస్కెట్ లు, సీల్స్, మరియు ఓ-రింగ్ లను కలిగి ఉంటుంది.

లక్షణాలు:
తాజా డిజైన్ మార్పుల కోసం మార్పులను చేర్చేటప్పుడు, అప్లికేషన్ కోసం అన్ని భాగాలను కలిగి ఉన్న సింగిల్ పార్ట్ నంబర్ ను ఆర్డర్ చేయడానికి ఒక Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ గాస్కెట్ కిట్ మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

సిఫార్సు చేసిన అప్లికేషన్:
అన్ని అప్లికేషన్ లు

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి.

పార్ట్ నంబర్ 189-6380 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 189-6380కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్టర్

784C 784B

ట్రక్

785 789 789B 785C 785D 785B

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది