Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ

Cat® పిస్టన్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ
191-7587: పిస్టన్ అసెంబ్లీ

Cat® పిస్టన్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 191-7587 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 31.5
Rod Diameter (in): 0.98
Diameter (in): 1.24
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.24
Rod Diameter (mm): 25.0
Diameter (mm): 31.5
Material: Bronze, Steel,Carbon Steel
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.46
మొత్తం పొడవు (mm): 87.9
పొడవు (ఇంచులలో): 3.46
పొడవు (mm): 87.9
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 191-7587కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R1700

వీల్ లోడర్

993K 988G 988H 990K 992K 990 993 992

వీల్ ట్రాక్టర్

631K 637K

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9T D9 D9 GC D8 D8T D8R

మోటార్ గ్రేడర్

24

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836H 836G

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

637 631 637K 631K

వీల్ డోజర్

854 844 834G 834H 854K 844K

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

ట్రక్

797

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది