Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్192-4309: సీల్-O-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్192-4309: సీల్-O-రింగ్
192-4309: సీల్-O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
192-4309: సీల్-O-రింగ్
192-4309: సీల్-O-రింగ్
192-4309: సీల్-O-రింగ్
192-4309: సీల్-O-రింగ్
192-4309: సీల్-O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 192-4309 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 6.99
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.275
లోపలి వ్యాసం (mm): 170.82
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.725
మెటీరియల్: HNBR - హైడ్రోజనేటెడ్ నైట్రైల్,HNBR,HNBR (78),పాలీటెట్రాఫ్లోరోఎథైలీన్ (PTFE) ప్లాస్టిక్,నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
డాష్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 440
వీటితో అనుకూలం: రాపిడి నిరోధకత; డీజిల్ ఇంధనాలు; డైస్టర్ ల్యూబ్రికంట్లు; ఓజోన్; పెట్రోలియం నూనెలు, గ్రీజులు; రిఫ్రిజెరాంట్ HFC - 134a (నాన్-ఫ్రీయాన్); సిలికాన్ ద్రవాలు; ఆవిరి; నీటి ఆధారిత ఇంజిన్ కూలంట్లు.
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 192-4309కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32 C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL DE1100 DE800S POWER SYS

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10N D10R D10T D11T

జనరేటర్

SR5 SR4B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

DE1400 D1250 C27 DE1000S C32 XQP1100 D1500 C32B C32 GEN SET DE1500 DE1250S D1000 DE1250 C32 GENSET D800 C32 MARINE

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6015B 6020 6015 6040 6020B 6030 T2 6030 LD350

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

797 795F XQ 797F 795F AC 797B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C32B

డ్రిల్

MD6310 MD6250

ఎక్స్‌కవేటర్

M325C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C27 C32

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది