Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్

స్టడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్
192-4594: స్టడ్-బోల్ట్

స్టడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
192-4594 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 192-4594 కోసం లక్షణాలు
డ్రైవ్ (mm): 13
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M8
మెటీరియల్ వివరణ: ISO 898-1, క్లాస్ 10.9 (1040 MPa కనిష్ట అంతిమ తన్యత బలం) వేడి చికిత్స ఉక్కు, మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్లు.
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + ఆయిల్ పూత 72 గంటల వరకు ఎర్ర తుప్పు పట్టేలా చేస్తుంది
మొత్తం పొడవు (mm): 105
గ్రిప్ పొడవు (mm): 65.75
లాకింగ్ ఫీచర్: మెట్రిక్ హెక్స్ హెడ్ ఫాస్టెనర్ల కొలతలు మరియు టోలరెన్సెస్
హోల్ థ్రెడ్ పిచ్: 1.25
స్టడ్ థ్రెడ్ పిచ్: 1.25
స్టడ్ థ్రెడ్ పరిమాణం: M8
హెడ్ ఎత్తు (mm): 5.25
గ్రేడ్: 10.9
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 192-4594కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP-755

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

621K OEM 627K 623K 627 623 621 621K

ఇంజిన్ - ట్రక్

C7 C9 3126B 3126E C-9 C13

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6 D6XE D6 XE D6T

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 12M 16M3 14M-3 14M3 16 14 18 140M 140G 150 140 16GC

వీల్ డోజర్

980 XE 966F II 982XE 980K HLG 980XE 966 972 980L 980K 972XE 980M 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 966D 966F 966E 980GC 982 XE 982M

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C13B POWER SYS

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM400 RM400

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535D 535C 545C 525D 525C

జనరేటర్

LC51XX XQ330

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

XQ425 XQP310 XQ330 C13 XQ375

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C9.3B

ఎక్స్‌కవేటర్

352 355

వర్క్ టూల్

PM312 PM313 PM310 PM-102

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి