హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్192-7112: O-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్192-7112: O-రింగ్
192-7112: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
192-7112: O-రింగ్
192-7112: O-రింగ్
192-7112: O-రింగ్
192-7112: O-రింగ్
192-7112: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 192-7112 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 3.0
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.118
లోపలి వ్యాసం (mm): 27.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.063
మెటీరియల్: FKM - ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్,FKM (ఫ్లోరోకార్బన్),FKM (75),ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్ (FKM) రబ్బర్
వీటితో అనుకూలం: డైస్టర్ లూబ్రికంట్లు; హాలోజనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్‌లు (100 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ); కంప్రెషన్ సెట్; పెట్రోలియం ద్రవాలు; ఫాస్ఫేట్ ఈస్టర్ ద్రవాలు; సిలికాన్ ద్రవాలు; కొన్ని ఆమ్లాల పట్ల అధిక నిరోధకత.
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 192-7112కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938K 938M 930K 930M

వీల్ ట్రాక్టర్

627H 623H 621H

టోవ్ స్క్రాపర్

TS225 TS220 TS185 TS180

కోల్డ్ ప్లానర్

PC203 PC204 PC404

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

730 EJECTOR 730 740C

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740 730C2 EJ 730 730C 740B

ఎక్స్‌కవేటర్

M312 M315 M318 M320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది