Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్

Cat® షిమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్
199-0684: 2.5 మి.మీ. మందపాటి రియర్ యాక్సిల్ పినియన్ హౌసింగ్ షిమ్

Cat® షిమ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 199-0684 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 50.3
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.98
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 78.0
మెటీరియల్ వివరణ: షిమ్ స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.07
మందం (ఇంచులలో): 0.098
మందం (mm): 2.5
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 199-0684కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH560B TH580B TH460B

బ్యాక్‌హో లోడర్

434 444F2 427F2 426 F2 414E 422F 444 442E 434E 422E 434F 440 416F2 450E 450F 430E 430F 416 420F2 422F2 428F2 426 416E 428F 416F 432E 444F 420E 432F 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CS56B CS64B CS68B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CP56B CS74B CS66B CS54B CP11 CP12

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CCS9 CS-56 CS-54 CP12 CS-64B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CP-54 CP-56 CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CP-54B CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS12 CS-54B CS-66B CS14 CP-563E CS-583E CP-563D CS-563D CS-563E CS-64 CP-56B CP56B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది