Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంపోనెంట్‌లు199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంపోనెంట్‌లు
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్

Cat® బ్రేక్-పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్
199-0752: పిస్టన్-బ్రేక్

Cat® బ్రేక్-పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
199-0752 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 199-0752 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 249.75
లోపలి వ్యాసం (mm): 131.5
వెడల్పు (mm): 37.75
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.832
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.177
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.486
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 199-0752కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH560B TH580B TH460B

బ్యాక్‌హో లోడర్

416 434 420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 414E 426 416E 428F 416F 422F 432E 444F 444 420E 432F 442E 434E 422E 434F 444E 440 420 428E 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి