Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్

Cat® గ్యాస్కిట్ (ఫ్రంట్ హౌసింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
199-2207: గేర్ కేస్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్

Cat® గ్యాస్కిట్ (ఫ్రంట్ హౌసింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 199-2207 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 260.5
పొడవు (ఇంచులలో): 10.26
వెడల్పు (mm): 338.3
వెడల్పు (ఇంచులలో): 13.32
మందం (mm): 0.5
మందం (ఇంచులలో): 0.02
శైలి: ఫ్లాట్
మెటీరియల్: షీట్ గాస్కెట్ మెటీరియల్
బరువు (కిలోలు): 0.01
బరువు (lb): 0.02
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 199-2207కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304 303 302.5C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది