Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్
హోమ్199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్

199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ సాకెట్ (11 mm) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (12 పాయింట్) (డీప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్
199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్

199-9027: 3/8" స్క్వేర్ డ్రైవ్ 12 పాయింట్ x 11 మి.మీ. హెక్స్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ సాకెట్ (11 mm) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (12 పాయింట్) (డీప్)

బ్రాండ్: Cat

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది