స్టోర్ను ఎంచుకోండి
ధరలు & అందుబాటు కోసం
పరికరాన్ని జోడించండి
స్టోర్ను ఎంచుకోండి
పరికరాన్ని జోడించండి
సైన్ ఇన్ చేయండి
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Cat® వినైల్ టేప్ (ఎలక్ట్రికల్)(నలుపు)
బ్రాండ్: Cat
పైప్లేయర్
PL83 PL87 PL72 PL61 583T 572R II
మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
330D L 329D L 365C L 390F 349D L 385C L 329E 336D L 349E L HVG 349E 325D C7.1 345D 345C 336E HVG 349D2 345C L 385C 350MHPU 352FMHPU 336FMHPU 340D2 L 325D L 336F 336D 336E 330D
పవర్ మాడ్యూల్
XQC1200 OEM POWER XQG400 TR43-C18L XQ2280 C32 TR43 XQG135 TR43-E44
రోడ్ రిక్లెయిమర్
RM800 RM400 RM600 RM500B RM500
ట్రాన్స్మిషన్
TA22 TR35 TR16-C7.1 TR53
క్వారీ ట్రక్
777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G
ఎలక్ట్రిక్ రోప్ షోవెల్
7495 HF 7495
లోకోమోటివ్ ఇంజిన్
C18 C175-16 C175-20 C32 C27
పెట్రోలియం జెన్ సెట్
G3306B C27 C15 C32 3512B
సాంకేతికత
AUTOGUIDNC
మెరైన్ ఇంజిన్
C32 MARINE C7 C140 3516C 3516E 3512E C32B C32 C9.3 C175-16
లాగ్ లోడర్ ఫారెస్ట్ మెషీన్
558
వ్యాగన్
776
జనరేటర్
SR4B SR4BHV XQ330 WEG SR500 SR4 SR5 LC51XX
REMAN ఇంజిన్
3516B
పునరుత్పాదక శక్తి
BDP1000 PGS1260 HD
ఇంజిన్ - మెషీన్
C9 C32 C27 C4.4
ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్
3406B 3516B 3561B
పవర్ ప్యాకేజ్
C32
పవర్ట్రెయిన్
TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B
వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్
CB10 CS-44B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CD-44B CS-66B CS-64B CB-66B CP-54 CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CS56B CB-44B CB-68B CS79B CP-68B CP-44B CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CB-24 CB-22 CB-14 CP68B CP44B CS11 GC CS-54 CS-56B CS-34 CS-54B CS-78B CS-79B CP12 CS-76B CP74B CS-74B CB46B CB-54B CS512 GC CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS7 CC-34 CC-24 CP-54B CP7 CS68B CS44B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP56B
AG ట్రాన్స్మిషన్
TA19-M4WD
బ్యాక్హో లోడర్
430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 438C 424B HD 415 416 428 436C 424 420 432E 434 430 432 444 440 450 416E 416F 416C 434F2 432F2 442E 426C 428F2 424B 422E 424B2 420E 420F 444F2 422F2 428E 428C
ల్యాండ్ఫిల్ కంపాక్టర్
836 826 826G II 816F II 816 826G 826H 826K 816K 836H 836G 836K
సాయిల్ కాంపాక్టర్
825 CP44B CP68B 815 CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC 815K CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP7 CP5 CP13 GC CP74B CS5 825H 825G 825K 815F II CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS44B CS68B CS66B 825G II CS11 GC
హైడ్రాలిక్ షోవెల్
6020 6015 6040 6030 6030 T4 6020B 6015B 6040 FS 6060
కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్
920K 901C 902C 906H2 914 910 903 902 902C2 906 920 904H 903D 903C 904B 908M 908H2 906M 907M 910K 914G2 901C2 907H2 903C2 914K 914G
వీల్ స్క్రాపర్
641B 621E 621G 621B 623B 627G 627F 627B 651B 657G 657E 657B 637K 637D 639D 641 657
లోడ్ హాల్ డంప్
R1600G R1600H R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G OTHER R1700 R1700 XE
రోటరీ డ్రిల్
MD6310 MD6250 MD6200 MD6380
ట్రాక్ లోడర్
973D 973K BS3GII 973
మోటార్ గ్రేడర్
120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160M 140M 3 AWD 14M-3 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 140M 140K 12M 3 12M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 16M 160 14L 150 14M 140 16GC 12M 12K 14M3 120 16M3 120K 2
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
226B 226D 232D3 272D XHP 226D3 272C 272D 256C 272D3 272D2 232B 232D 236D 242D3 216B 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 272D2 XHP 236 250 248 246 260 270 236D3 262D 262C 265 262D3 216 242B 242D 228 226 246D 246C
మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్
MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295 M325D L MH M325D MH
పేవింగ్ కాంపాక్టర్
CC2.7 CB-22B C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630
ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్
CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
హార్వెస్టర్ హెడ్
HH44 DE
వీల్ ట్రాక్టర్
660B 641B 666B 623B 623G 623H 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 650B 633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631G 621K OEM 613C II 611 651 657E 657B 633D 657G 639D 637G 637D 637E 637K
ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్
D10 D11 D8 GC D5R LGP D6R II D3G D4G D5R2 D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D8 XE D6GC D3K2 XL D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D5R XL D7R D8T D8R D8N D6K XL D9T D9R D6T XW PAT D6K2 D5K XL D6R LGP D7E LGP D5K LGP D6R III D6XE D4K XL D9 GC D7R SERIES D6K2 LGP D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D10R D10T D11R D11T D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D5K2 XL D7R II D3K LGP
జెన్ సెట్ ఇంజిన్
3408B C13GENSET DE800S DE1100 3304B 3306B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3306 3304 C280-16
టెలీహ్యాండ్లర్
TH1055 TH1255 TH0642 TH0842
పెట్రోలియం ఇంజిన్
C7 C175-16 C15 C13 C18 C11 C27 C32 3516C C280-12 3512C
ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్క్యారియర్
IT38H IT38G IT14G IT62G IT62H IT14G2 IT28G IT62G II IT38G II
ఇంజిన్
C175-16 C32 MARINE C175-20 3512E 3512B C2.2 G3516C G3516J G3516H 3516E C32 INDUSTRIAL C15 C18 C9 INDUSTRIAL C13B C32B C1.7 C32B INDUSTRIAL G3520 G3520H C3.6 C9.3 C27 INDUSTRIAL
వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్
573C 573D 2570C 2570D 563C 563D 2670C 2670D
సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్
586C 2864C
గ్యాస్ ఇంజిన్
G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3608 G3516J G3516E G3516C G3516B G3306B G3304B CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3520 G3512 G3516 G3508
వీల్ డోజర్
854G 854K 834G 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824G 824K 814F II 814 824 824G II
మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్
297D2 XHP 287C2 287C 287D 297D2 297D XHP 277D 277C 257D3 277C2 257D 297D 297C
క్విక్ కప్లర్
FUSION
రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్
MD5075 MD5150C MD6640 MD6290 MD5125 MD5075C
పార
6040
ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్
3508B C1.5DE13.5
బ్యాటరీ ఛార్జర్
MEC500
యుటిలిటీ కంపాక్టర్
CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7
వీల్ లోడర్
982XE 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988G 988H 988K 966F 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 814K 924H 924G 924K 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 980 982 950G II 928HZ 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 980K HLG 924GZ 908 907 906 924HZ 990K 990H 950 GC 972M XE 938G II 993K 992G 992K 972XE 994F 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 962G II 938G 938H 938K 990 II 938M 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M
జనరేటర్ సెట్
DE1400 DE500 G3520 G3516 G3512 G3508 3412C D1500 XQ1140 C13GENSET DE605GC DG500 D400GC 3516 3512 XQP60 DE660GC C18 GEN SE XQ425 D1250 DE600SGC G3516B G3516C D1000 G3516E G3516H G3516K 3508B C9 C4.4 DE1250S C2.2 D350GC XQP310 DE450SGC G3512E G3512H G3512K C13 XQ375 DE630 C18 GENSET XQ35 C13 XQ350 XQ60 G3412 DG400 DE450GC 3412 C32 GEN SET CG137-12 DE715GC C18 C15 C13 C32 GENSET DE550GC CG137-08 C1.1DE9.5 DG450 C9.3 DE1500 DE400SGC C18 GEN SET C2.2DE18E3 DE1000S C9 GEN SET C7.1 C175-16GENSET DG350 C27 DE350SGC XQ330 C32 D800 XQP1100 DE400GC C175-20 DE500SGC C175-16 G3412C C3.3 DE1250 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B DE500GC C32B C1.1 C1.5 3516C 3516B 3516E
ట్రాక్ స్కిడ్డర్
527
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651
పెట్రోలియం ప్యాకేజ్
TH48-E70 TH48 CX31-C9I CX31-C13I CX31-P600- CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600
రోటరీ కట్టర్
RC20
SPL EXCAVATOR BASED SOLN
OEM-PM
అటవీ ఉత్పత్తులు
568 OTHER
కంపాక్టర్
CB-34B XW CB8 CB7 CB-36B CB-34B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CC-24B CD8
రిక్లెయిమర్ మిక్సర్
RM400 RM800 RM500B RM-300 RM-500
ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్
G3520 C9 G3520H C1.7 C32B C3.6 C32 C27 C18 C7.1 C9.3 C175-16 3406B 3406C 3512E C9.3B C2.8 C2.2 CG137-08 C4.4 C11 C13 C15
న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్
CW-16 CW-14 CW34 CW12 CW-34
ఎజెక్టర్ ట్రక్
730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730
ఆఫ్-హైవే ట్రక్
D10R
పంపర్
SPF343C
కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్
285XE 279C2 279D3 299D 299C 279D 279C 299D3 299D2 259D 239D 275 285 255 265 249D3 275XE 299D XHP 289D 289C 289C2 289D3 249D 299D2 XHP 239D3 299D3 XE 259D3
ట్రాన్స్మిషన్-ఆన్ హైవే
CX28
వీల్ స్కిడ్డర్
535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 515 545 555D
రెట్రోఫిట్ ఆప్షర్ట్రీట్మెంట్
SCR
ఎనర్జీ స్టోరేజ్
ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD CPPMBATT PGS840
వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్
D7R II
ట్రక్
773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 773D 773G 797F 773F 797B 773B 772 770 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789C 789D 789B 770G OEM 769D 769C 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC
OEM సొల్యూషన్స్
TR35E44-C9.3BL 3412C
ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
725C2 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 725C 730C2 D250E II D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C
వీల్స్ గల ఎక్స్కవేటర్
M320F M317D2 W345C MH M318D M318F M314-07 M315D M316F M316D M313D M322D2 MH M314F M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M313-07 M315D2 MH3026 MH3024 MH3040 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M320D2
రోటరీ మిక్సర్
RM800 RM500B
ఎక్స్కవేటర్
349D L M315F 324D 324E 320D3 GC 315D L M317F 320D3 336D2 L 374F L M318F 385C FS 324E LN 345C 345D 548 349F L 385C L 325D L 317 315 558 313 374D L 336F L XE 538 349D 336E L 349E 325D 336E H 349F 340F 329D LN 314D LCR 336F LN XE M325D MH 324E L 326D2 L 385C 345D L 365C L 317 GC 336D2 L XE 365C 349F LXE 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 315 GC 336D LN 349E L VG 349 GC 325D FM 349D2 323D2 L 336D2 568 FM 352 UHD 340 313 GX 349 345 313 GC 324D FM 349D2 L 352 350 355 321 322 329E L 319 336 329D 329E 395 325D MH 324D LN 374 345C MH 345 GC 311D LRR 336D 336E 312D 336F 314D CR 326D L 336F XE 349E L 330D2 352F XE VG 336 MHPU 352F-VG M325C 365C L MH 336D L FM568 324D L 313D 352F 312D L 324D FM LL 336F L 374F 345C L 318 GC 323D3 336D2 GC 330D2 L 323D2 314F CR 336F LNXE 336F LN 329E LN 330D 390F L M325D L MH 336E LN 336E LH 316 GC 336D2 LXE MH3295 316 GX 340D2 L MH3040 390D L 319D LN 340MHPU 340F L UHD 326D2 319D L 330D L 350 OEM 330D MH 328D LCR 329D L 340F L LRE 568 FM LL 345D L VG MH3022 MH3024 336D2 XE 312 GX 312 GC 385C L MH 315F LCR 329D2 L
ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్
1190 2290 1390 2491 TK732 TK722 552 2 TK721 541 2 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 521B 532 522B 541 551 552
మెషీన్ కంట్రోల్ & గైడెన్స్
COMMAND CMD STATN COMMAND CONSOLE
మెరైన్ ఆక్సిలరీ
3516C C32B
వాటర్ డెలివరీ సిస్టమ్
777G CAT WDS
కోల్డ్ ప్లానర్
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310
నకిల్బూమ్ లోడర్
559C 559D 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C
ట్రాక్టర్
784B 768C 772B 776 776D 776C 776B
ఫ్రంట్ షావెల్
385C
పెట్రోలియం ట్రాన్స్మిషన్
CX35-P800 TH48-E80 CX31-P600-C18I CX31-P600
OEM మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
336MHPU
హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్
330D2 352F OEM
ట్రక్ ఇంజిన్
C-9 C13
ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్
AP1055 AP655 BG555E PE636 AP400 BG-260D AP600 AP500F AP655F AP-755 BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E AP355F AP455 AP500 AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655D AP-300D BG1055E AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP555 AP300 BG500E AP1000
WIDE BODY TRUCK
707
ఆఫ్ హైవే ట్రక్
777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798
అండర్గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
AD22 AD45B AD63 AD30 AD45 AD22
ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్
AS3251C AS2252C SE60 V SE47 V AS4251C AS4252C AS2302C SE60 VT XW SE47 FM SE50 VT SE50 V SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW
మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్
308E2 304E2 307.5 303.5E 305.5E2 307E 305.5 GC 305.5 CR 308E2 CR 307E2 305E2 308.5 304 305 308 309 306 307 304.5E2 306.5 310 303.5E2 305 CR
Description:
Vinyl tape is used to insulate electrical wires.
Attributes:
• 20 meter vinyl roll
• Width: 19.05 mm (0.75 in)
• Color: Black
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Cat® వినైల్ టేప్ (ఎలక్ట్రికల్)(నలుపు)
బ్రాండ్: Cat
కొలత యూనిట్లు