Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిమెటల్ వర్క్మెటల్ కట్టింగ్1P-3036: మెషిన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిమెటల్ వర్క్మెటల్ కట్టింగ్1P-3036: మెషిన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్
1P-3036: మెషిన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్

అధిక వేగం గల మెషీన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్ (3/4-16 NF)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1P-3036: మెషిన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్
1P-3036: మెషిన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్

అధిక వేగం గల మెషీన్ స్క్రూ గ్రౌండ్ థ్రెడ్ ప్లగ్ ట్యాప్ (3/4-16 NF)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 1P-3036 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: ప్లగ్
ఫ్లూట్స్ సంఖ్య: 4.0
పిచ్ వ్యాసం పరిమితులు: H3
మొత్తం పొడవు (mm): 108.0
నామమాత్రపు పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/4
థ్రెడ్ పొడవు (ఇంచులలో): 2.00
థ్రెడ్స్/ఇంచు: 16 NF
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 4.0
ప్లగ్: 1P-3036
టేపర్: 4C-5002
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది