హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు1P-4879: U-కప్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు1P-4879: U-కప్
1P-4879: U-కప్

U-కప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1P-4879: U-కప్
1P-4879: U-కప్
1P-4879: U-కప్
1P-4879: U-కప్
1P-4879: U-కప్

U-కప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 1P-4879 కోసం లక్షణాలు
గ్రోవ్ వెడల్పు (mm): 17.0
రాడ్ వ్యాసం (mm): 76.0
గ్రోవ్ వ్యాసం (mm): 102.0
ప్రాథమిక సీలింగ్ మెటీరియల్: యురేథేన్
Material: Urethane Rubber,Polyurethane Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 1P-4879కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

583K

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8K D8H 8D 183B 8S

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 229 225 235 229D 231D 225B 235B 235C 235D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది