Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్

ప్రత్యేక ట్యూబ్ కంప్రెషన్ కనెక్షన్ స్లీవ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్
1P-8561: కంప్రెషన్ స్లీవ్

ప్రత్యేక ట్యూబ్ కంప్రెషన్ కనెక్షన్ స్లీవ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 1P-8561 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Color: Red
Inner Diameter (mm): 2.13
Length (in): 2.13
Length (mm): 9.65
Material: Brass, Plastic,Alloy Brass
Outer Diameter (mm): 7.92
Thread: M10X1.5
Weight (lb): 0.03
Width (in): 1.73
మెటీరియల్ వివరణ: ఇత్తడి
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 1P-8561కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

594H 572G 583K 571G 561B 561C 594

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

955H 977H 955K 977K 955L 983

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7F D9H D7G D6C D5 D8K D8H D9G 8D 183B 8S 955 977A

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది