Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుతిరుగుతోందిలిప్ రకం204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుతిరుగుతోందిలిప్ రకం
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్

Cat® షాఫ్ట్ సీల్, లోపలి వ్యాసం 18.06 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్
204-4148: షాఫ్ట్ సీల్

Cat® షాఫ్ట్ సీల్, లోపలి వ్యాసం 18.06 మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
204-4148 is a shaft seal used across product lines to provide an effective seal at the pump shaft. Seals and rings provide an effective seal between system components functioning under a wide range of operating conditions. They are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application. Cat seals are resistant to heat, pressure and leaking at different temperatures and in dynamic environments.

Attributes:
• Shaft seal
• Inside Diameter: 18.06 mm (0.711 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
204-4148 is a shaft seal used across product lines to provide an effective seal at the pump shaft. Seals and rings provide an effective seal between system components functioning under a wide range of operating conditions. They are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application. Cat seals are resistant to heat, pressure and leaking at different temperatures and in dynamic environments.

Attributes:
• Shaft seal
• Inside Diameter: 18.06 mm (0.711 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
సీల్ రకం: షాఫ్ట్
మెటీరియల్: పేర్కొనలేదు
లోపలి వ్యాసం (mm): 18.06
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 33.23
వెడల్పు (mm): 7.7
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.711
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.308
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.303
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
సీల్ రకం: షాఫ్ట్
మెటీరియల్: పేర్కొనలేదు
లోపలి వ్యాసం (mm): 18.06
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
631K637K631K637631613G637K637K
ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్
IT28G
చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్
W345B II
బ్యాక్‌హో లోడర్
450E
ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్
825H826H
విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు
R1600R1700GR3000HR1700 IIR1600GR2900GR2900 XER2900
వీల్ డోజర్
844824H980G II928H928G924H924G980H980G924GZ928HZ990 II930G930H924HZ
పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు
CX31-C11ICX31-C13I
ఎక్స్‌కవేటర్
345B II MH
పేవింగ్ కాంపాక్టర్
PS-200BPS-150BPS-360BPF-290BCP-533DCS-573DCS-533DCP-563DCS-531DCS-563DCS-583D
ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్
740740B745C740C740B740735C740 GC735B745735 OEM735
మరిన్ని చూడండి
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
631K637K631K637631613G637K637K
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి