Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు207-0799: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు207-0799: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
207-0799: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
207-0799: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
207-0799: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 207-0799 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
మెటీరియల్: పేర్కొనలేదు
పొడవు (mm): 15.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 10.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 12.0
మొత్తం పొడవు (mm): 15.0
పొడవు (ఇంచులలో): 0.59
అంతర్గత గాడి: నం
బాహ్య గాడి: నం
క్రాస్ రంధ్రాలు: నం
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.39
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.47
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 0.59
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 207-0799కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

301.8 304 305 301.9 303 305.5 308 307.5 309 304E2 306 307 303.5C 305C CR 301.6 303.5E 301.5 303.5D 308E2 SR 308E SR 307E 304CR 304C CR 303ECR 308E CR 303E CR 308E2SR 302CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304SR 303.5E2 303 SR 308E2CR 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 306.5 308.5 303.5CR 302.7CR 305.5E2 305.5D 305.5E 305E 303CR 303C CR 305.5 CR 308E 305D CR 304E2 CR 305.5 GC 301.7CR 304E 305 CR 306E2 308E2 304D CR 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది