Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఇన్‌టేక్ భాగాలువెంటూరీలు20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్
హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఇన్‌టేక్ భాగాలువెంటూరీలు20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్
20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్

Reman షార్ట్ బ్లాక్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్
20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్

Reman షార్ట్ బ్లాక్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 20R-2864 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 20R-2864కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657

పైపు లేయర్

PL83 PL87

వీల్ లోడర్

986K

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

770

ROTARY MIXER

RM500B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8T D8

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825K 826K

వీల్ డోజర్

824K

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

770G 770G OEM 770G

ఎక్స్‌కవేటర్

374F 374F L

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

735C 740 GC

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
వివరణ
20R-2864
ఈ భాగం:
20R-2864: బ్లాక్ గ్రూప్ షార్ట్

Reman షార్ట్ బ్లాక్

583-1413
ఈ భాగం:
583-1413: 15.2 లీటర్ ఇంజిన్

Cat® 15.2 Liter Inline 6 Cylinder Engine with Bore Diameter 137.2mm and Stroke Length 171.5mm

542-7449
ఈ భాగం:
542-7449: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

563-5880
ఈ భాగం:
563-5880: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

394-0957
ఈ భాగం:
394-0957: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

394-1083
ఈ భాగం:
394-1083: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

415-1241
ఈ భాగం:
415-1241: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

372-3569
ఈ భాగం:
372-3569: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

372-3565
ఈ భాగం:
372-3565: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

372-1067
ఈ భాగం:
372-1067: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

394-0956
ఈ భాగం:
394-0956: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

415-5779
ఈ భాగం:
415-5779: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

415-1240
ఈ భాగం:
415-1240: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

423-6561
ఈ భాగం:
423-6561: ఇంజిన్ అరేంజ్‌మెంట్ -కంట్రోల్

484-3458
ఈ భాగం:
484-3458: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

372-3563
ఈ భాగం:
372-3563: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

376-6540
ఈ భాగం:
376-6540: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

415-5869
ఈ భాగం:
415-5869: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

415-5867
ఈ భాగం:
415-5867: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

394-0954
ఈ భాగం:
394-0954: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

376-3886
ఈ భాగం:
376-3886: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

431-2444
ఈ భాగం:
431-2444: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

550-4646
ఈ భాగం:
550-4646: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

583-1411
ఈ భాగం:
583-1411: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది