Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్Cat Reman ఉత్పత్తులుఫ్యూయల్ సిస్టమ్‌లుఇంధన నియంత్రణ20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
హోమ్Cat Reman ఉత్పత్తులుఫ్యూయల్ సిస్టమ్‌లుఇంధన నియంత్రణ20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్

Cat Reman Fuel Ratio Control Module (BASIC)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్
20R-3774: కంట్రోల్ గ్రూప్ ఫ్యూయల్

Cat Reman Fuel Ratio Control Module (BASIC)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 20R-3774 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 20R-3774కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

615 611 615C 627B 627E 615C II 637E 611 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C

పైపు లేయర్

572R

వీల్-రకం గల లోడర్

966F II 972G 950B/950E 950B 950E 966D 966F 966E 966G 970F

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

W330B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D6G2 LGP D6H II D6G2 XL D7G2 D6R D6H 7 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

మోటార్ గ్రేడర్

12H 12G 160H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

వీల్ డోజర్

814B 814F

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D250E D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3304 3304B 3306B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C 973

ఛాలెంజర్

65C 65B 65D 65

వీల్-రకం గల స్కిడర్

525 515 545

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815B 815F 816B 816F

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3306B 3304B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3306 3306B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 56H 527 517

ఎక్స్‌కవేటర్

330 L 330-A L 350-A 330B L 330B LN 330-A 330-A L 235B 235C 235D 350-A L 330B 350 L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది