Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్

20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్

Cat Reman క్యామ్ షాఫ్ట్ కిట్ (3408)

బ్రాండ్:

Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్
20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్
20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్
20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్

20R-7552: Cat® Reman క్యామ్‌షాఫ్ట్ కిట్

Cat Reman క్యామ్ షాఫ్ట్ కిట్ (3408)

బ్రాండ్:

Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

305-6843: 21.08mm లోపలి వ్యాసపు లిఫ్టర్ గైడ్ స్ప్రింగ్

పరిమాణం: 16

422-3883: రాకర్ ఆర్మ్ టూల్ కోసం వాల్వ్ లిఫ్టర్

పరిమాణం: 16

2లో 1 నుండి 2 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 20R-7552 కి సంబంధించిన వివరణ

వివరణ: 20ఆర్-7552 వంటి Cat Reman క్యామ్ షాఫ్ట్ కిట్ లలో క్యామ్ షాఫ్ట్ మరియు Cat Reman వాల్వ్ లిఫ్టర్లు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే లిఫ్టర్ లను తిరిగి ఉపయోగించడం లేదా పొసగని లిఫ్టర్ లను ఉపయోగించడం క్యామ్ షాఫ్ట్ జీవితాన్ని తగ్గించవచ్చు లేదా లిఫ్టర్ మరియు క్యామ్ షాఫ్ట్ వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది. ఆర్డరింగ్ ప్రక్రియను సరళీకృతం చేయడానికి ఈ కిట్ లు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి: జాబితా చేయబడిన అన్ని భాగాలకు ఒక భాగం సంఖ్య, మరియు ప్రతిదీ ఒకే పెట్టెలో ఓడలు. ప్రతి క్యామ్ షాఫ్ట్ అధిక-గ్రేడ్ స్టీల్ తో తయారు చేయబడింది, మరియు దీర్ఘకాలం పాటు ఖచ్చితత్వం సమతుల్యం చేయబడింది. హీట్ ట్రీట్ మెంట్ అధిక బలం మరియు అద్భుతమైన దుస్తుల లక్షణాల కోసం పేటెంట్ చేసిన ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తుంది. ఖచ్చితమైన జర్నల్ గ్రైండింగ్ తగ్గిన ఘర్షణ మరియు సుదీర్ఘ జీవితానికి ఖచ్చితమైన బేరింగ్ ఫిట్ ను అందిస్తుంది. ప్రతి యూనిట్ ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్ లకు విరుద్ధంగా కఠినంగా పరీక్షించబడుతుంది, అందువల్ల మీరు నిజమైన Caterpillar విశ్వసనీయతను పొందుతున్నారని మీకు తెలుసు. లక్షణాలు: మీరు తక్కువ డౌన్ టైమ్ మరియు తక్కువ రిపేర్ బిల్లులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు, స్వంత మరియు నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. Cat Reman క్యామ్ షాఫ్ట్ కిట్ లు కొత్త పనితీరు మరియు కొత్త ఖర్చుల యొక్క భిన్నం వంటి విశ్వసనీయతను అందిస్తాయి, అదే సమయంలో కొత్తకొనుగోలుతో పోలిస్తే పర్యావరణంపై ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి. అన్ని Cat Reman ఉత్పత్తులు కూడా అదే-కొత్త Caterpillar లిమిటెడ్ వారెంటీతో వస్తాయి. 1 Cat Reman ఆఫ్-ది-షెల్ఫ్ లభ్యతను అందిస్తుంది. 2 1 వారెంటీ మోడల్ మరియు అప్లికేషన్ ను బట్టి మారవచ్చు; పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar లిమిటెడ్ వారెంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్ ను సంప్రదించండి. 2 పార్ట్ అన్ని వేళలా మరియు అన్ని ప్రదేశాలలో ఆఫ్-ది-షెల్ఫ్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. సిఫార్సు చేసిన అప్లికేషన్: 3408

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి.

పార్ట్ నంబర్ 20R-7552 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 20R-7552కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589

వీల్ లోడర్

988B 988F 988F II 924HZ

బుల్డోజర్

8S 8U 9U 9SU 834U 834S 8A

ట్రాక్టర్

768C

కోల్డ్ ప్లానర్

PR-450C PR-450 PM-565 PM-565B

జనరేటర్ సెట్

3408C

క్వారీ ట్రక్

771D 771C

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3408B 3408C 3408

వించ్

59N 59L 58L 58

వీల్ ట్రాక్టర్

639D 633E II 631D 651B 631E 657E 637D 657B 637E 633D

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8L D9R D9N D9 GC

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3408E 3408B 3408C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3408B 3408C 3408

జనరేటర్

WEG

REMAN ఇంజిన్

3408B 3408

రిప్పర్

9 8

ఇంజిన్ - మెషీన్

3408

ట్రక్ ఇంజిన్

3408B 3408

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3408C G3408

వీల్ డోజర్

834B

ట్రక్

69D 769 769D 769C

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 AD45 AD40

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D550B D44B

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836

వీల్ స్క్రాపర్‌

657E

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది