Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్ఇతర డిఫరెన్షియల్ భాగాలు211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్ఇతర డిఫరెన్షియల్ భాగాలు211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్

Cat® లాకింగ్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్
211-0101: డిఫరెన్షియల్ లాకింగ్ ప్లేట్

Cat® లాకింగ్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 211-0101 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 29.5
వెడల్పు (mm): 20.5
ఎత్తు (mm): 16.0
పొడవు (ఇంచులలో): 1.161
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.807
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.629
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 211-0101కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906 908M 906M 907H 907H2 906H2 908H2 907M 902 908H 906H 908 906

టెలిహ్యాండ్లర్

TH210 TH215

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CP-44 CS-433E CP-433E CS-423E CS-44

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది