Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్యాక్సిల్స్ & కాంపోనెంట్స్యాక్సిల్స్213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్యాక్సిల్స్ & కాంపోనెంట్స్యాక్సిల్స్
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
213-1366: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
213-1366213-1366
3D-84173D-8417
133-4292133-4292
అన్ని పార్ట్‌లను వీక్షించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
213-1366 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 213-1366 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్,స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్,ఫినోలిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 221
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 236
మొత్తం పొడవు (mm): 50
అంతర్గత గాడి: నం
గ్రీజు పాసేజ్: బేరింగ్‌లో గ్రీజ్ రంధ్రం
బాహ్య గాడి: అవును
క్రాస్ రంధ్రాలు: అవును
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.69
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.29
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 1.97
పొడవు (ఇంచులలో): 1.97
పొడవు (mm): 50
మెటీరియల్ వివరణ: ఫినోలిక్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 213-1366కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ డోజర్

966H 966G 972G II 972M XE 962H 966L 972G 966K 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 966K XE 966M XE

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి