Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు213-3530: 1 1/8" x 1/2" డ్రైవ్ x 6 పాయింట్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు213-3530: 1 1/8" x 1/2" డ్రైవ్ x 6 పాయింట్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
213-3530: 1 1/8" x 1/2" డ్రైవ్ x 6 పాయింట్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® ఫ్రాక్షనల్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (1-1/8 ఇంచులు) (1/2 ఇంచుల డ్రైవ్‌) (6 పాయింట్) (డీప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
213-3530: 1 1/8" x 1/2" డ్రైవ్ x 6 పాయింట్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
213-3530: 1 1/8" x 1/2" డ్రైవ్ x 6 పాయింట్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® ఫ్రాక్షనల్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (1-1/8 ఇంచులు) (1/2 ఇంచుల డ్రైవ్‌) (6 పాయింట్) (డీప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 213-3530 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.5
పొడవు (ఇంచులలో): 3.5
పరిమాణం (mm): 28.575
పొడవు (mm): 88.9
పరిమాణం (ఇంచులలో): 1 1/8
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
మొత్తం పొడవు (mm): 88.9
ముగించు: బ్లాక్ ఆక్సైడ్
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది