సైన్ ఇన్ చేయండి
Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation
బ్రాండ్: Cat
Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation
బ్రాండ్: Cat
The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.
Attributes:
• Compatible with standard 1/2 inch square drive size for impact tools.
• Deep length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.
Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.
ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది