Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు225-7941: ప్లగ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు225-7941: ప్లగ్
225-7941: ప్లగ్

Cat® ప్లగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
225-7941: ప్లగ్
225-7941: ప్లగ్

Cat® ప్లగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 225-7941 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 225-7941కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

928H 928HZ 924HZ 924H 930H

మోటార్ గ్రేడర్

140 GC

జనరేటర్ సెట్

XQP115 C6.6 C4.4XQ100 XQ125CM DE55GC C4.4XQ80 DE33GC C7.1 C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E XQP60 C4.4 XQP150 C4.4DE55E2 C3.3 GEN S DE50GC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC XQP30 XQP100 C4.4DE110E2

నకిల్‌బూమ్ లోడర్

559

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

527

మెరైన్ ఇంజిన్‌

C4.4

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3054E C6.6 3054C C7.1 C3.3 C4.4

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

POWER SYS

న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్‌

PS-360C PF-300C PS-150C PS-300C

పేవింగ్ కంపాక్టర్

C13 MARINE MG630

జనరేటర్

LC20XX LC30XX LC31XX

టెలీహ్యాండ్లర్‌

TH407C TH337C TH414C TH210 TH406C TH336C TH514C TL943C TH417C TH460B TH215

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C4.4

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

MX35

ఇంజిన్ - మెషీన్

C4.4 3054C C6.6

పంపర్

SPF343C

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT14G2 IT14G

ఇంజిన్

C4.4 C7.1

వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్

2570C 573C 563C 2670C 553C 2470C

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP500F AP500 AP655 PE636 BG-225C AP-300D AP555 BG-230D AP-650B AP-800D AP-300 AP600 AP555F

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS11 GC CS-54 CS54B CP-54 CP-533E CP54B CS-323C CB-534D CS-433E CP11 GC CS-54B CB-564D CP-433E CS-423E CS-64B CD-54 CP-323C CS10 GC CS-533E CP-54B CB-434D CP12 GC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C3.3DE50E0

బ్యాక్‌హో లోడర్

414E 442D 430D 442E 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M315D2 M318 M317 M315D M317D2 M313D

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

CS12 GC CS54B 815K CP11 CP13 CS64B CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS11 GC

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

920K 914K 914M 914G 914G2 914 918M 910K 910M 920

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది