Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు232-0135: K సిరీస్™ (నిలువు పిన్) అడాప్టర్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు232-0135: K సిరీస్™ (నిలువు పిన్) అడాప్టర్
232-0135: K సిరీస్™ (నిలువు పిన్) అడాప్టర్

K130 రైట్-హ్యాండ్ హ్యామర్‌లెస్ (వర్టికల్ పిన్) అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
232-0135: K సిరీస్™ (నిలువు పిన్) అడాప్టర్
232-0135: K సిరీస్™ (నిలువు పిన్) అడాప్టర్

K130 రైట్-హ్యాండ్ హ్యామర్‌లెస్ (వర్టికల్ పిన్) అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 232-0135 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
అటాచ్‌మెంట్: వెల్డ్-ఆన్
యంత్రం: లోడర్
స్థానం: కుడి చెయి
అడాప్టర్ పరిమాణం: K130
రాపిడి నిరోధక పదార్థం: ప్రామాణిక ఎంపిక
Series: K Series
Size: K130
Overall Length (mm): 469.0
Width (in): 7.008
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.465
Width (mm): 178.0
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 8.583
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 218.0
Type: Two Strap
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 232-0135కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

988G 988H 988K 986H

బకెట్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది