Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ & కాంపోనెంట్‌లు233-5185: ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ & కాంపోనెంట్‌లు233-5185: ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
233-5185: ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సమర్థత గల ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ - సెకండరీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
233-5185: ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
233-5185: ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సమర్థత గల ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ - సెకండరీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 233-5185 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సమర్థత రేటింగ్: ప్రామాణిక సామర్థ్యం
సీల్ రకం: రేడియల్ సీల్
ప్రైమరీ vs సెకండరీ: ద్వితీయ
Depth (in): 14.902
Shape: Round
Height (in): 4.713
Height (mm): 119.7
Width (in): 4.713
Width (mm): 119.7
Type: Secondary
Depth (mm): 378.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 233-5185కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3056E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది