Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ

Cat® బేరింగ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
235-4181: బేరింగ్ అసెంబ్లీ

Cat® బేరింగ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 235-4181 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 33.34
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.2
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.31
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 80.96
ఎత్తు (mm): 55.87
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.19
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 235-4181కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

994K 995

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793D 794 AC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PMG3516 C175-16 G3520 G3520J G3520H 3512E G3516C G3516H 3516C 3516E POWER SYS G3520 G3516C G3520B

జనరేటర్

SR5 SR4B SR4BHV

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3520 G3516 C175-16 G3516C G3516E G3516H G3520C C175-16GENSET G3520B 3516C G3520E G3520H G3520K 3516E 3512E C175-16 3516C 3516E 3516C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 785G 793D 793F 795F AC 794 AC 797B

ROTARY CUTTER

RC20

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF743 C175-16 3516C CG170-16 3512E C175-16 G3520H G3520B G3520J G3516C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

2016 3516C 3512E C175-16

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది