Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు244-4255: లింక్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు244-4255: లింక్
244-4255: లింక్

Cat® లింక్ (బకెట్ లింకేజ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
244-4255: లింక్
244-4255: లింక్
244-4255: లింక్
244-4255: లింక్
244-4255: లింక్

Cat® లింక్ (బకెట్ లింకేజ్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 244-4255 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెడల్పు (mm): 172.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.77
మందం (mm): 30.0
మందం (ఇంచులలో): 1.81
పొడవు (mm): 636.0
పొడవు (ఇంచులలో): 25.04
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 70; 80
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 2.76; 3.15
Material: Structural Steel,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 244-4255కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M320

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

FM528 538

ఎక్స్‌కవేటర్

340 320E L 352F 340F 323 GX 320D2 GC 325D L 323F SA FM538 320D 320D LN 320E 323 GC 340F L LRE 323GC 324D 320D GC 320E LRR 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN M325D MH 320D LRR 321D LCR 323F 336D L 323E SA 320E LN 323D 320 323F OEM 320F L 320D L 345C L 325 323 323E LN M320GC 320D FM 323D SA 320D RR 320D2 L 323D S 320 GX 323F L 323D L 538 323D LN 323D2 M325D L MH 324D L 330D L 320 GC 325D 320E RR 325F 323F OEM

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది