హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 249-0707 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 14.8
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.0
వెడల్పు (mm): 139.7
ఎత్తు (mm): 76.2
పొడవు (mm): 375.9
Material: Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 249-0707కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - ట్రక్

C11

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
పొడవు (ఇంచులలో)
ఎత్తు (ఇంచులలో)
వివరణ
249-0707
ఈ భాగం:
249-0707: ఇంజెక్టర్ గ్రూప్-ఫ్యూయల్

14.8

3.0

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

10R-1305
ఈ భాగం:
10R-1305: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు

14.8

3.0

పునర్నిర్మించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది