Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుగ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుగ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 35 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్
253-0198: సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్

సెరేటెడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 35 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 253-0198 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సెరేషన్: సెరేటెడ్
యంత్రం: మోటార్ గ్రేడర్
మెటీరియల్: హార్డెన్డ్ (DH2) ద్వారా
మందం (ఇంచులలో): 1.378
వెడల్పు (mm): 254.0
మందం (mm): 35.0
Hole Spacing (in): 6.0
Serrated Tooth (in): 2.303
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,436.0
Width (in): 10.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.906
Serrated Tooth (mm): 58.5
Hole Quantity: 17
Serrated Gap (in): 2.008
Edge Shape: Flat
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 51.0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 253-0198కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

16H NA 16G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది