హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుడిస్క్‌లు254-5339: 5/8తో టైప్ 29 జిర్కోనియం ఫ్లాప్ డిస్క్ -11 హబ్
హోమ్254-5339: 5/8తో టైప్ 29 జిర్కోనియం ఫ్లాప్ డిస్క్ -11 హబ్
వివరణస్పెసిఫికేషన్

పార్ట్ నంబర్ 254-5339 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Type 29 flap disc with 5/8 -11 permanently attached metal hub. Good for stock removal as well as finishing. Fiberglass reinforced backer. Made with long-life Zirconium grain.

Attributes:
• Size: 114.3 mm (4.5 in)
• Grade: 36G
• Type: 29, High Density
• Fiberglass reinforced backer with zirconia cloth backed flap

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు ఫార్మాల్డిహైడ్ (గ్యాస్) సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, ఇది కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ కారకంగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 254-5339 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

    గ్రిట్:

    36

    హబ్ థ్రెడ్:

    5/8-11

    వ్యాసం (ఇంచులలో):

    4.5

    గ్రేడ్:

    36.0

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది