Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ లింక్‌లు255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ లింక్‌లు255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్

సీల్ చేసిన, లూబ్రికేట్ చేసిన ట్రాక్ లింక్ స్ప్లిట్ మాస్టర్ (రైట్ హ్యాండ్ పిన్ ఎండ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్
255-4791: లింక్-ట్రాక్ మాస్టర్

సీల్ చేసిన, లూబ్రికేట్ చేసిన ట్రాక్ లింక్ స్ప్లిట్ మాస్టర్ (రైట్ హ్యాండ్ పిన్ ఎండ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 255-4791 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Track Pin Bore Diameter (in): 1.865
ట్రాక్ పిచ్ (mm): 215.9
ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో): 8.5
Overall Height (in): 5.276
Rail To Pin Boss OD (mm): 49
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 41.4
Pin Retention System: Press Fit
Rail To Pin Boss OD (in): 1.929
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Overall Height (mm): 134.0
Steel Spec: 1E1287
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Track Link Crown Height (mm): 0
Master Bolt Thread: 0.875
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 47.37
Master Link Type: 5 Tooth Master
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.63
UC System: GD
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 255-4791కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C 973D 973

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D7R II D7G2 D7G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది