Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్

Cat® కనెక్టింగ్ రాడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్
256-9658: అసెంబ్లీ రాడ్-కనెక్టింగ్ రాడ్

Cat® కనెక్టింగ్ రాడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 256-9658 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 13.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 152.4
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.6
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.0
మొత్తం పొడవు (mm): 330.2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 40.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 256-9658కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

522 521

వీల్ లోడర్

972M XE 966M XE 966M 972M

ట్రాక్ లోడర్

973K

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

336E 336E HVG

మోటార్ గ్రేడర్

140M 3 AWD 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3

ట్రక్ ఇంజిన్

C9 C-9

జనరేటర్ సెట్

C9.3

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627K

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3050 MH3250

అటవీ ఉత్పత్తులు

568

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XL D6T D7E

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C9.3

జనరేటర్

SR4B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

725C 725C2

ఎక్స్‌కవేటర్

340 336 MHPU 568 FM 336E 340MHPU 336 336F L 336E L 568 FM LL

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది