Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు258-5447: ట్యూబ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు258-5447: ట్యూబ్
258-5447: ట్యూబ్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
258-5447: ట్యూబ్
258-5447: ట్యూబ్
258-5447: ట్యూబ్
258-5447: ట్యూబ్
258-5447: ట్యూబ్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 258-5447 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Outer Diameter (mm): 76.0
Outer Diameter (in): 3.0
Approximate Overall Length (mm): 1,206.0
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 258-5447కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

938H

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది