Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్

Cat® కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్
261-2209: కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్

Cat® కంట్రోల్ గ్రూప్-ట్రాన్స్‌మిషన్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
261-2209 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 261-2209 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat transmission controls electronically control the transmission of heavy-duty equipment.

Attributes:
• Forward, reverse and neutral
• 12 pin DT connection
• One hand operation to change gears and the direction of the machine
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Cat transmission controls are used for transmission control of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 261-2209 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 232.0
వెడల్పు (mm): 88.0
ఎత్తు (mm): 119.0
కనెక్టర్ రకం: 12 పిన్ DT
పొడవు (ఇంచులలో): 9.13
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.7
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 261-2209కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది