హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుఇతర క్యాప్‌లు & ప్లగ్‌లు261-9635: బూట్-పార్క్ బ్రేక్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుఇతర క్యాప్‌లు & ప్లగ్‌లు261-9635: బూట్-పార్క్ బ్రేక్
261-9635: బూట్-పార్క్ బ్రేక్

Cat® పార్క్ బ్రేక్ బూట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
261-9635: బూట్-పార్క్ బ్రేక్
261-9635: బూట్-పార్క్ బ్రేక్

Cat® పార్క్ బ్రేక్ బూట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 261-9635 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: రబ్బరు
పొడవు (mm): 195.0
వెడల్పు (mm): 61.0
ఎత్తు (mm): 142.0
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
పొడవు (ఇంచులలో): 7.67
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.4
ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.59
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 261-9635కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

414E 416E 428F 416F 422F 432E 444F 420E 432F 442E 434E 422E 434F 444E 428E 450E 450F 420F 430E 430F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది