Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఇతర వర్క్‌షాప్ సప్లయ్‌లువర్క్‌షాప్ నిచ్చెనలు263-1030: స్టెప్ ల్యాడర్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఇతర వర్క్‌షాప్ సప్లయ్‌లువర్క్‌షాప్ నిచ్చెనలు263-1030: స్టెప్ ల్యాడర్
263-1030: స్టెప్ ల్యాడర్

Cat® Step Ladder provides stable elevated access for maintenance, inspection, and service tasks at moderate working heights

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
263-1030: స్టెప్ ల్యాడర్
263-1030: స్టెప్ ల్యాడర్

Cat® Step Ladder provides stable elevated access for maintenance, inspection, and service tasks at moderate working heights

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 263-1030 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
స్టెప్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3.0
ఎత్తు (మీ): 1.2
సుమారు బరువు (lb): 13.0
సుమారు వ్యాప్తి (cm): 71.0
అడుగు వెడల్పు (ఇంచులలో): 1/64
సుమారు బరువు (కిలోలు): 5.9
సుమారు వ్యాప్తి (ఇంచులలో): 28.0
అడుగు వెడల్పు (mm): 45.7
ఎత్తు (అడుగులు): 3.9
స్టెప్ పరిమాణం (సెం.మీ.): 7.6
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది