Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుక్యాప్‌లు263-3823: క్యాప్-వైపర్
హోమ్
హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుక్యాప్‌లు
263-3823: క్యాప్-వైపర్
263-3823: క్యాప్-వైపర్

Cat® క్యాప్ (వైపర్ మోటార్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
263-3823: క్యాప్-వైపర్
263-3823: క్యాప్-వైపర్
263-3823: క్యాప్-వైపర్
263-3823: క్యాప్-వైపర్
263-3823: క్యాప్-వైపర్

Cat® క్యాప్ (వైపర్ మోటార్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
263-3823 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 263-3823 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Wiper cap for the window wiper motor for Cat machine cabs.

Attributes:
• Thread Size: M16
• Inside Diameter: 9.5 mm (0.37 in)
• Height: 10 mm (0.39 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 263-3823 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 9.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.39
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.37
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M16
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 19.9
ఎత్తు (mm): 10.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.79
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 263-3823కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 621K OEM 651 623H 621H 627H 637K 637K

వీల్-రకం గల లోడర్

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 910 930 938 920 926 906H 914K 914M 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H 982XE 972K 988 XE 972M 972L 966 XE 988GC 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988K 966L 966K 930K 966M 930M 950GC 814K 924K 938K 938M 926M 962 966 972 907K 972 XE 986 966XE 980 982 906K 906M 988 995 990 993 992 988K XE 908K 908M 924 930 938 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 990K 950 GC 972M XE 993K 966M XE 980L 980K 992K 972XE 980M 994K 994H 982M

పైపు లేయర్

587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T

ROTARY MIXER

RM800

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D5K LGP D6R III D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D5R LGP D4K XL D6R II D3G D6K2 LGP D4G D5R2 D3K XL D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D2 D1 D4 D3 D8 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D11T D4K2 XL D7R XR D6T LGP D6GC D7R LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D7G2 D6K LGP D7R D8T D8R D10T2 D6R STD D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6K2 D5K XL D5K2 XL D7R II D6R LGP D7E LGP D3K LGP

మోటార్ గ్రేడర్

16 14 18 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 14M3 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

297D2 XHP 297D2 297D XHP 287C2 277B 277D 277C 257D3 277C2 267B 257B3 257D 257B 247B 297D 297C 247B3 287C 287B 287D 285XE 289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 275 285 255 265 239D3 299D3 XE 249D3 259B3 259D3 275XE 299D XHP 242B3 289D3 226B 226D 242D3 216B 252B3 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 249D3 226D3 250 236B3 272C 272D 260 270 236D3 262D 262C 262D3 252B 268B 256C 242B 242D 272D3 272D2 246D 246C 232B 232D 248B 236B 236D 216B3

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

854K 844K 834 844 834K 854 824K 814K 814 824

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

740 GC 725 730 735

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-56 CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CP-533E CS-44 CS-433E CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CS7 CB-564D CD-54 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CB-434D CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP44B CP56B CW34 CW-34 CCS7 CCS9

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45B AD55B AD60 AD55 AD30 AD45

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

బ్యాక్‌హో లోడర్

420F2 430F2 442E 430E 430F 450E 450F 414E 416F2 422F 434E 422E 434F 432E 444F 420E 432F 444E 415F2 420F 416E 428F 416F 428E 415F2 IL

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535D 545D 525D 555D

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 CP44B CP68B CP56B 815 CS64B CS76B CS74B CP7 CP74B 825K 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B 836 826 816K 836K 816 826K

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3508B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C4.4

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

303.5 305.5E2 302.5 301.8 301.6 301.5 303.5E2 CR 301.6C 301.8C 302.5C 304E2 305E2 304E2 CR 308 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 303.5E2 304.5

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది