హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు265-6639: 53.98 మి.మీ. పొడవాటి టూ పీస్ ఐసోలేషన్ మౌంట్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు
265-6639: 53.98 మి.మీ. పొడవాటి టూ పీస్ ఐసోలేషన్ మౌంట్
265-6639: 53.98 మి.మీ. పొడవాటి టూ పీస్ ఐసోలేషన్ మౌంట్

మౌంట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
265-6639: 53.98 మి.మీ. పొడవాటి టూ పీస్ ఐసోలేషన్ మౌంట్
265-6639: 53.98 మి.మీ. పొడవాటి టూ పీస్ ఐసోలేషన్ మౌంట్

మౌంట్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
265-6639 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 265-6639 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
హెడ్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.55
హెడ్ మందం (ఇంచులలో): 0.9
బాండెడ్ స్లీవ్: అవును
హెడ్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 64.8
హెడ్ మందం (mm): 22.9
ప్యాడ్ ఎత్తు (mm): 22.9
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.57
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 40
లోపలి వ్యాసం (mm): 16.7
మౌంట్ ఎత్తు (mm): 54
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.66
ప్యాడ్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.9
మౌంట్ రకం: టూ-పీస్ - నాన్-సిమెట్రిక్
ప్రామాణిక బోల్ట్ పరిమాణం (mm): M16
మౌంట్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.13
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 265-6639కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10N D10R D10T

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి