Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్

Cat® డబుల్ రో స్పెరికల్ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్
266-9505: బేరింగ్-స్పెరికల్ రోలర్

Cat® డబుల్ రో స్పెరికల్ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 266-9505 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.7716
బోర్ వ్యాసం (mm): 45.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.9055
ఎత్తు (mm): 23.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.346
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 85.0
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 266-9505కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

623H 623 623K LRC 623K 623G

వర్క్ టూల్

HM210 HM112 HM115C HM115 HM215 HM215C HM810 HM112C HM208 HM912 HM608

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308 309

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది